(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมกเนติกคอนแทคเตอร์สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสหลักคือหน้าสัมผัส b (หน้าสัมผัสแบบปิดเสมอ)
· ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ชนิด B-N ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ และชนิด BN ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง
[การใช้งาน]
· สำหรับไฟฟ้าลัดวงจรจากความต้านทานตอนเปิดเครื่องของมอเตอร์ และสำหรับการเปิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซอฟสตาร์ท
· สำหรับการจ่ายไฟแบบกลับสู่ระบบ (เบรกแบบไดนามิก) และการสลับระหว่าง AC/DC สำหรับวงจรจรที่ให้แสงสว่าง
วิธีการใช้งาน | ชื่อชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัสหลัก | พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานแบบกระแสตรง [A] | ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน แบบเปิด Ith [A] | การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหลดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Class DC2, DC4) | โหลดไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถรับได้ (คลาส DC1) | |||||||
100 V ถึง 110 V | 200 V ถึง 220 V | 100 V ถึง 110 V | 200 V ถึง 220 V | |||||
การดำเนินงาน AC | B-N20 | 1a2b, 3b | 8 (15) | 1 (5) | 15 (20) | 5 (10) | 25 | 2a |
B-N65 | 20 (50) | 3 (20) | 30 (65) | 10 (30) | 80 | 2a2b | ||
B-N100 | 1a2b | 30 | 3 | 40 | 20 | 120 | ||
การดำเนินงาน DC | BD-N20 | 1a2b | 8 | 1 | 15 | 5 | 25 | 2a |
BD-N65 | 20 | 3 | 30 | 10 | 80 | 2a2b | ||
BD-N100 | 30 | 3 | 40 | 20 | 120 |
วิธีการใช้งาน | ชื่อชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัสหลัก | พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานแบบกระแสสลับ [A] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b- หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส a | ||||||
3 เฟส | 2 หน้าสัมผัส แบบอินไลน์ เฟสเดียว | 1 หน้าสัมผัส เฟสเดียว | 1 หน้าสัมผัส เฟสเดียว | ||||
200 V ถึง 220 V | 380 V ถึง 440 V | 200 V ถึง 220 V | 200 V ถึง 220 V | 200 V ถึง 220 V | |||
การดำเนินงาน AC | B-N20 | 1a2b, 3b | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 |
B-N65 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | ||
B-N100 | 1a2b | 80 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
การดำเนินงาน DC | BD-N20 | 1a2b | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 |
BD-N65 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | ||
BD-N100 | 80 | 55 | 80 | 80 | 80 | ||
การปิดวงจร เงื่อนไขของหน้าที่หยุดการทำงาน / ความทนทานในการสลับ | ปิดวงจรเท่านั้น ไม่ทำการตัด / 500,000 ครั้ง | ปิดวงจรและทำการตัด 500,000 ครั้ง | ปิดวงจรเท่านั้น ไม่ทำการตัด / 500,000 ครั้ง | ปิดวงจรและทำการตัด 500,000 ครั้ง |
หมายเหตุ 1 ความทนทานในการสลับคือค่าที่เกิดขึ้นเมื่อสลับพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานแบบปิด 6 ครั้ง หรือพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน 1 ครั้ง หรือเมื่อทำการสลับโดยไม่หยุดชะงัก
ชื่อชนิด | อินพุต [VA] | การใช้พลังงาน [W] | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V] | กระแสไฟฟ้า ขดลวด [mA] | เวลาในการทำงาน [ms] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทันที | คงที่ | การทำงาน | เปิด | ขดลวดเปิด → ไฟเมน b ปิด | ขดลวดปิด → ไฟเมน b เปิด | |||
B-N20 | 90 | 15 | 4.0 | 125 ถึง 155 | 75 ถึง 110 | 60 | 7 ถึง 15 | 13 ถึง 25 |
B-N65 | 210 | 23 | 2.8 | 110 ถึง 140 | 50 ถึง 100 | 85 | 12 ถึง 28 | 45 ถึง 105 |
B-N100 | 270 | 24 | 2.9 | 110 ถึง 140 | 60 ถึง 130 | 100 | 20 ถึง 25 | 110 ถึง 130 |
BD-N20 | — | 9 | 50 ถึง 65 | 10 ถึง 30 | 90 | 38 ถึง 52 | 10 ถึง 23 | |
BD-N65 | — | 24 | 55 ถึง 65 | 12 ถึง 30 | 240 | 68 ถึง 92 | 13 ถึง 29 | |
BD-N100 | — | 31 | 50 ถึง 65 | 12 ถึง 30 | 310 | 104 ถึง 156 | 30 ถึง 70 |
รหัสสินค้า |
---|
B-N65 AC100V |
B-N65 AC200V |
B-N100 AC100V |
BD-N65 DC12V |
BD-N65 DC24V |
BD-N100 DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | ใช้การจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า สลับ b หน้าสัมผัส สามเฟส 200 ถึง 220 V AC (A) | ใช้การจัดอันดับกระแสสลับ b ติดต่อสามเฟส 380 ถึง 440 V AC (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,746.00 ฿ 5,599.85 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | AC100 | 124 | 100 | 127 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50 | 35 | ||
฿ 6,746.00 ฿ 5,599.85 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | AC200 | 124 | 100 | 127 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50 | 35 | ||
฿ 10,521.00 ฿ 8,737.69 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | AC100 | 150 | 100 | 137 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 80 | 55 | ||
฿ 9,880.00 ฿ 8,187.56 | MAGNETIC CONTACTOR DC | 1 ชิ้น | 66 วัน | DC12 | 134 | 100 | 158 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | 50 | 35 | ||
฿ 9,880.00 ฿ 8,187.56 | MAGNETIC CONTACTOR DC | 1 ชิ้น | 66 วัน | DC24 | 134 | 100 | 158 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | 50 | 35 | ||
฿ 13,575.00 ฿ 11,199.38 | MAGNETIC CONTACTOR DC | 1 ชิ้น | 66 วัน | DC24 | 150 | 102 | 162 | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | 80 | 55 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | 2a2b |
---|---|---|---|---|---|
ชื่ออุปกรณ์ | อุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน้าสัมผัส B วงจรหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง