(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำชนิด MCCB (Molded Case Circuit Breakers) รุ่นNF จาก Mitsubishi electric
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ molded case circuit breaker (MCCB) ใช้เปิดปิดวงจรแรงดันต่ำเพื่อตัดวงจรในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ (กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด หรือไฟฟ้าลัดวงจร)โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าของวงจร
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ molded case circuit breaker (MCCB) รุ่น NF มี 4 ชนิดให้เลือก NF-C (รุ่นประหยัด), NF-S (รุ่นมาตรฐาน), NF-H (รุ่นประสิทธิภาพสูง) and NF-U (รุ่นจำกัดกระแสไฟฟ้า).
- ระดับอุณหภูมิแวดล้อมคือ 40°C
- เลือกจำนวนPoleได้สูงสุดถึง 4 Poles
- สามารถเลือกระดับของกระแสไฟฟ้าในการใช้งานได้สูงถึง 440 A
รูปภาพของซีรีส์ HRU
โครง A | 50 | 100 | ||
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ | 240 V | |||
เป็นไปตามมาตรฐาน UL 489 MCCB | NF50-SMU 240 V 5 kA | 1P 2P 3P | — | — |
— | — | NF100-HRU 240 V 50 kA (25 kA) 480 V 18 kA (10 kA) | 2P 3P |
รหัสสินค้า |
---|
NF50-SMU 1P 2A |
NF50-SMU 1P 5A |
NF50-SMU 1P 20A |
NF50-SMU 2P 1A |
NF50-SMU 2P 2A |
NF50-SMU 2P 5A |
NF50-SMU 2P 10A |
NF50-SMU 2P 15A |
NF50-SMU 2P 20A |
NF50-SMU 3P 10A |
NF100-HRU 3P 50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 240 V AC (kA) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,783.00 ฿ 2,087.53 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 1 | 2 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 18 | 70 | 5 | AC240 | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,087.53 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 1 | 5 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 18 | 70 | 5 | AC240 | ||
฿ 2,783.00 ฿ 2,087.53 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 1 | 20 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 18 | 70 | 5 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 1 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 2 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 5 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 15 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 5,567.00 ฿ 4,175.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 2 | 20 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 36 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 8,265.00 ฿ 6,198.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 10 | 3 | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / UL / CSA | 124 | 54 | 70 | 10 | AC240 | ||
฿ 14,338.00 ฿ 10,753.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 25 | 3 | 50 | ยึดด้วย สกรู | CE / UL / TUV / CSA | 120 | 75 | 102 | 50 | AC480 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง