1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า AC กลับทางได้แบบมาตรฐาน/กล่องปรับระดับสัญญาณ ซีรีส์ MS-N (รหัสสินค้า)

MAGNETIC STARTER

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า AC กลับทางได้แบบมาตรฐาน/กล่องปรับระดับสัญญาณ ซีรีส์ MS-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบเดินหน้า / ถอยหลัง

รหัสสินค้า
MS-2XN150 45KW 400V AC100V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 440 V AC
(กิโลวัตต์ / A)
มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก
(V)

฿ 78,555.00

฿ 64,823.59

MAGNETIC STARTER 1 ชิ้น 98 วัน 45/82-AC100[อื่น ๆ] 3a3b x 2520452209N150400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน รูปแบบ กลับด้านได้ จำนวนขั้ว 3 สเปค ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (ในกล่อง)
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-2XN150 45KW 400V AC100V ในชุด สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า AC กลับทางได้แบบมาตรฐาน/กล่องปรับระดับสัญญาณ ซีรีส์ MS-N

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MS-2XN125 22KW 400V AC200V
MS-2XN125 30KW 200V AC100V
MS-2XN125 30KW 200V AC200V
MS-2XN150 45KW 400V AC200V
MS-2XN150 55KW 400V AC100V
MS-2XN150 55KW 400V AC200V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 440 V AC
(กิโลวัตต์ / A)
มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก
(V)

฿ 37,350.00

1 ชิ้น 98 วัน 22/42-AC200[อื่น ๆ] 2a2b x 2440436170N125400

฿ 37,350.00

1 ชิ้น 98 วัน -30/105AC100[อื่น ๆ] 2a2b x 2440436170N125200

฿ 37,350.00

1 ชิ้น 98 วัน -30/105AC200[อื่น ๆ] 2a2b x 2440436170N125200

฿ 78,555.00

1 ชิ้น 98 วัน 45/82-AC200[อื่น ๆ] 3a3b x 2520452209N150400

฿ 78,555.00

1 ชิ้น 98 วัน 55/105-AC100[อื่น ๆ] 3a3b x 2520452209N150400

฿ 78,555.00

1 ชิ้น 98 วัน 55/105-AC200[อื่น ๆ] 3a3b x 2520452209N150400