1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก SN ซีรีส์

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก SN ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,863.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในมาตรฐาน RoHS ภายใต้หมวดหมู่ 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและอุปกรณ์ควบคุม" โดยมีข้อยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของแธลเล็ทส์เอสเทอร์ (phthalate esters) จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

แมกเนติกคอนแทคเตอร์สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับโดยรวม คอนแทคคู่ใช้สำหรับคอนแทคเสริม
· ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะที่สุดสำหรับการสตาร์ท/สต็อปมอเตอร์ และการป้องกันมอเตอร์ไหม้

สเปค MS-N ซีรีส์ S-□ ดำเนินการด้วย AC รุ่นมาตรฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้า
คอนแทค
แม่เหล็กไฟฟ้า
สวิตช์
พิกัดความจุ [kW]กระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ [A]เปิดความร้อน
กระแสไฟฟ้า

ith
[A]
จุดเชื่อมติดต่อสำรองการรวมกัน
เทอร์มอลรีเลย์
มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส
(Class AC-3)
มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส
(Class AC-3)
โหลดความต้านทาน
(Class AC-1)
200
ถึง
220
V
380
ถึง
440
V
500
ถึง
550
V
200
ถึง
220
V
380
ถึง
440
V
500
ถึง
550
V
200
ถึง
220
V
380
ถึง
440
V
มาตรฐาน
(พิเศษ)
ชื่อหน่วยประเภท
ที่สามารถเพิ่มได้
× หน่วยนับ
พิมพ์ชื่อเครื่องทำความร้อน
ขนาดเกลียว
ช่วงการใช้งาน
[A]
S-N50MSO-N50 (CX)1122225048388080802a2bUN-AX2, 4 × 1
หรือ
UN-AX11 × 2
TH-N6015 ถึง 42
S-N150MSO-N150377590150150140200200200UN-AX150 × 2THN120 (TA)45 ถึง 125
S-N400MSO-N400110200200400400350450450450TH-N400RH105 ถึง 330
S-N600-160300300630630500660660660UN-AX600 × 1TH-N600250 ถึง 500

ขนาดภายนอกของ MS-N ซีรีส์ S-□ ดำเนินการด้วย AC รุ่นมาตรฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า

S-N50

S-N50

S-N150

S-N150

S-N400

S-N400

S-N600

S-N600

รหัสสินค้า
S-N125 AC200V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,863.00

฿ 4,875.08

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) AC200 จำนวนขั้ว 3
หน้าสัมผัสเสริม 2a2b มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 100
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 150 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 137 สเปค ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาด เฟรม N125 การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล NA จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า ความต้านทานที่ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC-1) 200 V(A) 150
จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า ความต้านทานที่ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC-1) 400 V(A) 150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-N125 AC200V ในชุด คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก SN ซีรีส์