1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบสยูนิตต่อขยาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ขนาดใหญ่)

เบสยูนิตต่อขยาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ขนาดใหญ่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบสยูนิตต่อขยาย ขนาดใหญ่ สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของเบสยูนิตต่อขยาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ขนาดใหญ่)

Q35BLS

รูปภาพ Q35BLS

รูปภาพ Q35BLS

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ Q35BLS

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี5
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ชุดซีรีส์ MELSEC-Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.11 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M5 หรือรู ⌀6 (สำหรับสกรู M5)
ขนาดภายนอกความสูง (H)130 mm
ความกว้าง (W)325 mm
ความลึก (D)53 mm
น้ำหนัก0.82 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า
Q35BLSSALE
Q35BLS-DSALE
Q38BLSSALE
Q38BLS-DSALE
Q55BLSSALE
Q55BLS-DSALE
Q65BLSALE
Q65BLSSALE
Q65BLS-DSALE
Q68BLSALE
Q68BLSSALE
Q68BLS-DSALE
QG69LSALE
QG69LSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ
(หน่วย)
ตัวแทน มาตรฐาน ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 6,776.67

฿ 5,808.28

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -----

฿ 6,777.00

฿ 5,808.57

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -5CE/UL / cULซีรีส์ Qใช้ได้

฿ 9,445.00

฿ 6,296.98

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -----

฿ 9,420.00

฿ 6,280.31

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -8CE/UL / cULซีรีส์ Qใช้ได้

฿ 6,777.00

฿ 5,808.57

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -----

฿ 6,777.00

฿ 5,808.57

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -5CE/UL / cULซีรีส์ Qใช้ได้

฿ 8,522.00

฿ 5,680.77

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 86 วัน ต้องใช้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย5UL/CE--

฿ 7,597.00

฿ 6,511.39

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -----

฿ 7,630.00

฿ 6,539.67

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -5CE/UL / cULซีรีส์ Qใช้ได้

฿ 13,569.00

฿ 9,045.10

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน ต้องใช้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย8UL/CE--

฿ 11,397.00

฿ 7,597.24

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -----

฿ 11,445.00

฿ 7,630.38

PLC(REPLACEMENT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน -8CE/UL / cULซีรีส์ Qใช้ได้

฿ 513.00

฿ 440.00

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -9UL/cUL--

฿ 513.00

฿ 440.00

PLC(REPLACEMENTUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -----

กำลังโหลด …

  1. 1