(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สกรู สเปค M12 ขนาด 4 สำหรับ HDC: ดับเบิ้ล ล็อค (ก้านโยก ฐานรอง/แผ่นรอง) ฝากระโปรงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
1787560000 |
HDC 10B TSBU 1M20G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ความสูง | ประเภทความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | 52mm | ประเภทความสูง:10 | ||
฿ 541.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | แบบซิงเกิลแอคชั่น | 52 mm | ประเภทความสูง 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตัวเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC / CSA | รุ่น | HDC 10B TSBU1M20G |
บันทึก | สำหรับสายเคเบิลด้านข้าง | สเปค สกรู | M20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง