(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดรหัส B, คอนเนคเตอร์กันฝุ่นละอองและน้ำ IP67
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ที่สามารถประกอบคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12 เข้าที่ปลายสายเคเบิลไฟฟ้าที่พื้นที่ทำงานและติดตั้งได้
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
· โครงสร้างในการป้องกันคือ IP69K (SAIBM 5/8S M12 5P B-COD คือ IP67)
· การต่อสายไฟเป็นชนิดยึดด้วยสปริง เพียง 5 ขั้้วเท่านั้น (SAIBM 5/8S M12 5P B-COD เป็นชนิดยึดด้วยสกรู)
· ตัวเรือนทำจากสแตนเลส (SAIBM 5/8S M12 5P B-COD ทำจากทองเหลือง)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับแผงควบคุมและแผงสวิตช์
รหัสสินค้า |
---|
1784780000 |
1920730000 |
SAIB 5/9-VA-B-COD |
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 940.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | [มี] IP67 | SAIBM 5/8S M12 5P B-COD | ||
฿ 3,672.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 4 | สปริง การเชื่อมต่อสายไฟ | [มี] IP69k | SAIB 5/9-VA-B-COD | ||
฿ 3,677.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | สปริง การเชื่อมต่อสายไฟ | [มี] IP69k | SAIB 5/9-VA-B-COD | |
฿ 945.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | [มี] IP67 | SAIBM 5/8S M12 5P B-COD |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
สอดคล้องกับ สายไฟ | PG9 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.25 ถึง 0.75 | สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง