(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวมการติดตั้งราง IEC 35 มม. การสัมผัสมีความมั่นคงสูง ความมั่นคงของการสัมผัสเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้หน้าสัมผัสคู่
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC24 | หน้าสัมผัสเสริม | 5a5b | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53.5 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 130.5 | สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง |
ขนาด เฟรม | K100 | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRD-K100 DC24V 5A5B ในชุด แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ SRD-K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง