(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าพร้อมมาตราส่วนที่อ่านง่าย
[คุณสมบัติ]
· สำหรับวงจรที่สมดุล
· มิติความลึก 100 มม. หรือน้อยกว่านั้น
· รวมแผงกั้นแยกและฝาครอบขั้วต่อ
[การใช้งาน]
· การวัดปริมาณไฟฟ้า ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ LP-80NPF
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ LP-80NPF (หน่วย: มม.)
มิติ 92 มม
* ไม่มีขนาด B
— | มิเตอร์วัดไฟ มุม กว้าง | ||||
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ L-N | |||||
ขนาด (กว้าง×สูง) มม. | 80 × 80 | ||||
ชื่อ รุ่น | LP-80NPF | ||||
หลักการทำงาน | ประเภทตัวแปลงสัญญาณ | ||||
คลาสความแม่นยำ (เกรด) | 5 | ||||
สเกลวัด | สายนำไฟฟ้า 0.5 ถึง 1 ถึง 0.5 LAG | ||||
ความถี่ | 3 เฟส 3 สาย: ใช้งานคู่ 50-60 Hz | ||||
สเกลวัด ความยาว (มม.) | 124 | ||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.4 | ||||
คะแนน มิเตอร์วัดไฟ และการจำแนก ระยะเวลา การส่งมอบ | วงจรไฟฟ้า | พิกัด | การสิ้นเปลืองพลังงาน VA | อุปกรณ์เสริม | |
วงจรแรงดัน | วงจรกระแสไฟฟ้า | ||||
I1 | |||||
โหลดไฟฟ้าสมดุล 3 เฟส 3 สาย | 110 V 5 A | 1 | 1 | — | |
220 V 5 A | 2 | 1 | — |
หมายเหตุ
ระบบสามเฟส 3 สาย
รวมกับ CT
รวมกับ VT, CT
หมายเหตุ 1 สำหรับโหลดแรงดันต่ำ ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินที่ด้านรองของหม้อแปลงแรงดัน (VT) / หม้อแปลงกระแส (CT) สำหรับเครื่องมือ
มาตรฐาน | ไฟบอกสถานะทางไฟฟ้าที่ออกฤทธิ์โดยตรง JIS C 1102-2, JIS C 1102-3, JIS C 1102-4, JIS C 1102-5 |
---|---|
Class ความแม่นยำ | คลาส 1.5 และ 2.5 (คลาส 0.5 และ 1 สำหรับเครื่องวัดความถี่, คลาส 5 สำหรับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า, คลาส 5 สำหรับซิงโคสโคป) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ° C ถึง + 50 ° C (อุณหภูมิมาตรฐาน: 23°C) |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40% ถึง 75% ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัด |
ทิศทางการติดตั้ง | แนวตั้ง (แผ่นสเกลเป็นแนวตั้งที่สอดคล้องกับพื้นผิวแนวนอน) |
แผ่นสเกล | สีพื้นหลัง: ขาว |
ฝาครอบ | อะคริลิคเรซิ่น (พร้อมการชุบผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
เคส | แผ่นเหล็กกล้า หรือแม่พิมพ์ |
สัญญาณอินพุตสูงสุดถึงอัตราส่วน RMS | คลื่นไซน์ (√2) |
หมวดการวัด | CAT III (หมวดหมู่สำหรับการวัดที่ดำเนินการในอาคาร) |
ระดับมลพิษของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน | 2 (ระดับที่เกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น) |
ระดับความสูง | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า |
ตำแหน่งใช้งาน | ในบ้าน |
แผงติดตั้ง | แผงโลหะ |
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V: 2,210 V เป็นเวลา 5 วินาที, พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์: 3,320 V เป็นเวลา 5 วินาทีหมายเหตุที่ 1 (ระหว่างวงจรไฟฟ้ากับปลอกนอก) |
การทดสอบ ฉนวนกันความร้อน | 10 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันทดสอบ 500 V (ระหว่างวงจรไฟฟ้าและปลอกด้านนอก) |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง +60°C |
หมายเหตุ 1 ดู "ตารางอ้างอิงสำหรับแรงดันทดสอบและเครื่องหมาย JIS" ในหน้า 29 และ 30 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่วงแรงดันไฟฟ้าของวงจรของรุ่นที่เกี่ยวข้องและค่าทดสอบแรงดันไฟที่ใช้ได้
รุ่น ขดลวด เฟส | 3P3W | เกจวัด | 110V5A | สเกลวัด | LEAD0.5-1-0.5LAG |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด พื้นผิว ด้านหน้า เกจวัด (กว้าง×สูง)(มิลลิเมตร) | 80 x 80 | เครื่องวัดความถี่ | ใช้ร่วมกัน 50-60 Hz |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LP-80NPF 3P3W 110V 5A LEAD0.5-1-0.5LAG B ในชุด มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า ซีรีส์ LP-80NPF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง