1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ TM

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ TM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ระบบ 5 + 5 A หม้อแปลงกระแสไฟ้าสำหรับกระแสไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเวกเตอร์

รหัสสินค้า
TM-15 2 5+5/5A 15VA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,683.00

฿ 44,762.25

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า(VA) 15 จำนวนวงจรสังเคราะห์(A) 2 ให้คะแนน กระแสไฟฟ้า หลัก(A) 5+5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM-15 2 5+5/5A 15VA ในชุด หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ TM