1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมาท์สำหรับ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ สายรัดสายไฟ Insulok

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เมาท์สำหรับ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ สายรัดสายไฟ Insulok
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 990.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวยึดสำหรับ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ ช่วยป้องกันการเกิดเสียงรบกวนและเป็น อุปกรณ์เสริม ใช้เมื่อ อุปกรณ์สายไฟ สัญญาณที่ด้านนอกของ ท่อดักส์

รหัสสินค้า
TDY-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 990.48

฿ 514.85

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 13.8 ความกว้าง(mm) 19.7
สี สีเขียวอ่อน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 วัสดุ ไนล่อน 66
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง สูงสุดประเภท T60
การติดตั้งความกว้าง แผ่นสลิท(มิลลิเมตร) 8 ความหนาของ ดักส์/ท่อลม(มิลลิเมตร) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDY-1 ในชุด เมาท์สำหรับ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ สายรัดสายไฟ Insulok