1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสายไฟ Insulok รีเวท【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดสายไฟ Insulok รีเวท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึด ชนิดโลดโผนที่สามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่จำกัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภทไดรฟ์ รีเวท ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ แน่นได้โดยไม่ต้องใช้ สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
· อุตสาหกรรม เครื่องมือกล

รหัสสินค้า
LKCRF1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999.33

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 23.8 ความกว้าง(mm) 11.9
สี สีขาว จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 วัสดุ ไนล่อน 66
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม NA เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง สูงสุดประเภท T60
เกรด มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง สูงสุด(มิลลิเมตร) 6.5 ความหนาของ แผ่น ยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LKCRF1 ในชุด สายรัดสายไฟ Insulok รีเวท