1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กด สายรัดสายไฟ Insulok

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สวิตช์กด สายรัดสายไฟ Insulok
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 685.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในการแก้ไขสายไฟที่ให้มาปุ่มจะถูกแทรกจากด้านหลังของ พื้นผิว ยึดมัด ขดลวด

รหัสสินค้า
PBM-0 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 685.72

฿ 360.69

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 10 ความกว้าง(mm) 10.7
สี สีดำ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 วัสดุ ไนล่อน 66
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม NA เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง สูงสุดประเภท T50
เกรด มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง สูงสุด(มิลลิเมตร) 6.4 ความหนาของ แผ่น ยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 3.1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBM-0 ในชุด สวิตช์กด สายรัดสายไฟ Insulok