(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แกนแยกแบบสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
· เราใช้แกนเฟอร์ไรต์สะอาดด้วยการนำสารที่เป็นอันตรายออกจากวัสดุเฟอร์ไรท์เพื่อเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
· ตัวเรือนทำจากกล่องเรซิ่นเป็นแบบไม่ใช้ฮาโลเจนชนิด UL94V-0 เราใช้วัสดุผ่านการรับรอง
· เป็นชนิดประหยัดพื้นที่อย่างง่ายพร้อมโครงสร้างที่สามารถยึดกับอุปกรณ์ได้
· อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สกรูยึดหรือเทปกาว
· เมื่อประกอบเข้ากับสายไฟ เครื่องมือสนับสนุนสำหรับเข็มขัดรัดสายไฟก็ยังมีให้เลือกใช้เป็นส่วนเสริม
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
TFT-081610N |
TFT-081813N |
TFT-102010N |
TFT-112514N |
TFT-152613N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.34 ฿ 59.93 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.4 | 19.4 | 15.8 | 7.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 137.54 ฿ 65.92 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 7.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 137.57 ฿ 65.92 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24.2 | 24.2 | 16.0 | 8.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 153.87 ฿ 74.75 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 28.6 | 20.2 | 10.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 148.43 ฿ 59.43 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29.6 | 29.6 | 19.2 | 13.5 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | แสงสีเทา | วัสดุ | โพลีเอไมด์ | มาตรฐาน(UL94) | V-0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง