(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø30 Series ไฟไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· มีความหลากหลายและความน่าเชื่อถือ
· ชนิดงานหนักที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้างป้องกันระดับ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักได้รับการรับรองจาก UL และ CSA และ สอดคล้องกับมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
UPQN422DY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.00 ฿ 561.40 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเหลือง | AC / 24 V DC | [มี] IP40 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 52.2 | 44 | 44.5 | ชนิดปิด | ชนิดป้ายชื่อ | ชนิดแบน |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | วิธีลบ ล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หลอดไฟ | BA9S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง