(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø30 Series ไฟไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· มีความหลากหลายและความน่าเชื่อถือ
· ชนิดงานหนักที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้างป้องกันระดับ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักได้รับการรับรองจาก UL และ CSA และ สอดคล้องกับมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
APN166DNA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 548.34 ฿ 469.98 | SIGNAL TOWER BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | วิธีลบ ล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หลอดไฟ | BA9S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APN166DNA ในชุด ø30 Series ไฟไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
APN111DNW |
APN111DNY |
APN116DDNG |
APN166DNG |
APN166DNPW |
APN166DNR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 548.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 2,130.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] 110 V DC | [มี] IP65 | LED | - | 40 | 40 | 82 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 548.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 522.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 548.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | 45 | ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง