(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 HW Series สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ SS ปกป้องนิ้วเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นและการทำงานที่น้อยลง
· รวมฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง และหน้าสัมผัสแบบทำความสะอาดตัวเอง -
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ช่วยกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้า (สวิตช์ปุ่มกดสองจุดจะเป็น IP40)
· มาพร้อมกับสวิตช์ปุ่มกดสองจุดซึ่งช่วยในการติดตั้ง 3 ฟังก์ชันได้ในหนึ่งรู คือ สวิตช์ปุ่มกดทำงานโดยอิสระสองตัวและไฟแสดงสถานะอีกหนึ่งตัว
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการใช้งานได้ทั่วโลก
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
HW1K-31B22N1 |
HW1K-31B22N2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | หมายเลข กุญแจ (ไม่) | คุณสมบัติ | จำนวนผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,546.67 ฿ 928.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 82.4 | ชนิดกุญแจ (Disk Tumbler) | 10 | 8 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 0H | รหัสชนิดลูกเบี้ยว: ไม่มี | 4 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 82.4 | ชนิดกุญแจ (Disk Tumbler) | 10 | 8 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 0H | รหัสชนิดลูกเบี้ยว: ไม่มี | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.4 | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย | การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง