1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสายรัดทนความร้อน (ผลิตภัณฑ์ไนลอน 66 ชิ้น)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวยึดสายรัดทนความร้อน (ผลิตภัณฑ์ไนลอน 66 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,028.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดสายรัดไนลอน 66 ตัวที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สกรูยึดอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
CTAM1-HS
KR7G5-HS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)

฿ 1,028.58

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1020.510.210.220.5สูงถึง T504.3

฿ 1,154.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024.814.314.324.8สูงถึง T1204.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี น้ำนมขาว→เขียวซีด วัสดุ ไนล่อน 66
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน NA
วิธีการแก้ไข สกรู - ชนิดยึด