1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Insulok สายรัดสายไฟ ชนิดติดกาวที่ฐานรอง【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

Insulok สายรัดสายไฟ ชนิดติดกาวที่ฐานรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 761.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพียงลอก ซีล ออกและ ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ใน การวางตำแหน่ง ใด ๆ เช่น
·ความสัมพันธ์สามารถผูกได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
·มี เทปกาว หลายแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
MB4A-V0-HF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สี กระดาษ ปล่อย เทป อุณหภูมิยึดเกาะ

฿ 2,628.58

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10282828สีขาว28100ความหน่วงไฟUL94V-04.2--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ ไนล่อน 66 ประเภทการยึดเกาะ ด้วย เทปกาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB4A-V0-HF ในชุด Insulok สายรัดสายไฟ ชนิดติดกาวที่ฐานรอง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB4A-VHB2
MB5A
MB5A-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สี กระดาษ ปล่อย เทป อุณหภูมิยึดเกาะ

฿ 1,409.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10191919สีดำ19100-NA2.9สีขาว (พร้อมโลโก้สีแดง)-

฿ 761.91

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10191919นมขาว19100-NA2.9ขาว-

฿ 1,447.62

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10191919สีขาว19100ความหน่วงไฟUL94V-02.9--

฿ 2,323.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10282828นมขาว28100-NA4.2สีขาว (พร้อมโลโก้สีแดง)-

฿ 1,905.68

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10383838นมขาว38--NA4.7สีน้ำตาลอ่อน-

฿ 2,323.81

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10383838สีดำ38100-NA4.7--