(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพียงลอก ซีล ออกและ ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ใน การวางตำแหน่ง ใด ๆ เช่น
·ความสัมพันธ์สามารถผูกได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
·มี เทปกาว หลายแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
MB3A-B-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สี กระดาษ ปล่อย เทป | อุณหภูมิยึดเกาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.67 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | สีดำ | 19 | 100 | - | NA | 2.9 | ขาว | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | วัสดุ | ไนล่อน 66 | ประเภทการยึดเกาะ | ด้วย เทปกาว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB3A-B-L ในชุด Insulok สายรัดสายไฟ ชนิดติดกาวที่ฐานรอง
รหัสสินค้า |
---|
BMC30 |
MB3A-B |
MB3A-B-VHB2 |
MB3A-L |
MB3A-V0-HF |
MB3A-VHB2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สี กระดาษ ปล่อย เทป | อุณหภูมิยึดเกาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,819.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 28 | 28 | นมขาว | 28 | 100 | - | NA | 4.2 | ความโปร่งใส | การยึดเกาะที่อุณหภูมิต่ำ | |||
฿ 838.10 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | สีดำ | 19 | 100 | - | NA | 2.9 | - | - | ||
฿ 1,409.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19 | 19 | 19 | สีดำ | 19 | 100 | - | NA | 2.9 | สีขาว (พร้อมโลโก้สีแดง) | - | |
฿ 761.91 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | นมขาว | 19 | 100 | - | NA | 2.9 | ขาว | - | ||
฿ 1,447.62 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | สีขาว | 19 | 100 | ความหน่วงไฟ | UL94V-0 | 2.9 | - | - | ||
฿ 1,295.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | นมขาว | 19 | 100 | - | NA | 2.9 | สีขาว (พร้อมโลโก้สีแดง) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง