1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ WDU (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ซีรีส์ WDU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู / 500 ถึง 1,000 V / 17.5 ถึง 415 A / 0.05 ถึง 150 มม.2 / 35 มม. ราง / CE, UL, CSA, ฯลฯ

รหัสสินค้า
1905060000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม ขนาด ขดลวด จัดอันดับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด
(ตารางมิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)
(V)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)
(V)
รุ่น รวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
ความหน่วงไฟ Class UL94 แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์)

฿ 156.39

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน M32 ถึง 23230เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำสำหรับ WQV (สกรู แผ่นวงจร)6.1สีเบจเข้ม40.13 ถึง 6800600WDU4 / ZZNA0.6 x 3.5100.5-0.8V-08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง สำหรับ DIN35 mm (TS35) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1905060000 ในชุด ซีรีส์ WDU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1020200000
1020300000
1020400000
9512190000
WDU 10
WDU 16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม ขนาด ขดลวด จัดอันดับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด
(ตารางมิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)
(V)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)
(V)
รุ่น รวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
ความหน่วงไฟ Class UL94 แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์)

฿ 108.00

1 ชิ้น 5 วัน M3.51 ถึง 14150เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำรุ่นมาตรฐาน7.9สีเบจเข้ม60.08 ถึง 10800600WDU6NA4.0 x 0.8120.8-1.6V-08

฿ 119.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน M41 ถึง 15765เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำรุ่นมาตรฐาน9.9สีเบจเข้ม101.31 ถึง 161000600WDU10NA1.0 x 5.5121.2 ถึง 2.4V-08

฿ 130.45

2 ชิ้น 5 วัน M51 ถึง 17685เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำไม่มีหมุดรวม11.9ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ161.5 ถึง 251000600WDU 16NA-----

฿ 837.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M81 ถึง 1192175เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำประเภท N (ขนาดกะทัดรัด)20.5สีเบจเข้ม7010 ถึง 951000600WDU70N / 35NAS6226.0 ถึง 1.0V-08

฿ 90.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน M41 ถึง 15765เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่านรุ่นมาตรฐาน9.9สีเบจเข้ม101.31 ถึง 161,000600WDU 10N / A1.0 × 5.5121.2 ถึง 2.4V-08

฿ 119.61

2 ชิ้น 5 วัน M51 ถึง 17685เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่านไม่มี ขาพิน เชื่อมต่อ11.9ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ161.5 ถึง 251,000600WDU 16N / A-----