(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TWS Series ไฟไพล็อต
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
·ลดชั่วโมงการทำงานสำหรับการต่อสายไฟหางปลาเปลือยรูปทรงกลม
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยกเว้นบางรุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
UPQMS1B26DNW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.00 ฿ 561.19 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | [มี] IP40 | LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 53 | 39.5 | 72.5 | แหวนโลหะ | ชนิดป้ายชื่อ | ชนิดแบน |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 25.5 | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | วิธีลบ ล็อค | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPQMS1B26DNW ในชุด ø25 TWS Series ไฟไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
APS111DNS |
APS111DNY |
APS116DDNA |
UPQS1B11DNA |
UPQS1B11DNG |
UPQS1B11DNR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 34 | 45 | แหวนโลหะ | ชนิดปกติ | ยื่นออกมา (รูปทรงโดม) | ||
฿ 490.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 34 | 45 | แหวนโลหะ | ชนิดปกติ | ยื่นออกมา (รูปทรงโดม) | ||
฿ 1,842.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 110 V DC | [มี] IP65 | LED | - | 39.2 | 34 | 84.5 | แหวนโลหะ | ชนิดปกติ | ยื่นออกมา (รูปทรงโดม) | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP40 | LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 53 | 39.5 | 42.5 | แหวนพลาสติก | ชนิดป้ายชื่อ | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP40 | LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 53 | 39.5 | 42.5 | แหวนพลาสติก | ชนิดป้ายชื่อ | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP40 | LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 53 | 39.5 | 42.5 | แหวนพลาสติก | ชนิดป้ายชื่อ | ชนิดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง