1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 TWS Series ไฟไพล็อต (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ø25 TWS Series ไฟไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TWS Series ไฟไพล็อต

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
·ลดชั่วโมงการทำงานสำหรับการต่อสายไฟหางปลาเปลือยรูปทรงกลม
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยกเว้นบางรุ่น)

รหัสสินค้า
APS122DNR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 490.00

฿ 419.98

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลม[สีแดง] สีแดงAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / TUV / CCC / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 25.5 รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู วิธีลบ ล็อค NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APS122DNR ในชุด ø25 TWS Series ไฟไพล็อต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APS111DNS
APS111DNY
APS116DDNA
APS122DNS
APS122DNW
APS122DNY
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา [แบบกลม] กลมสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 490.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 1,842.00

1 ชิ้น ขอราคา [แบบกลม] กลม[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน[อื่น ๆ] 110 V DC[มี] IP65LED-39.23484.5แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 490.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีน้ำเงินAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 466.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลม[ขาว] น้ำนมสีขาวAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 490.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA39.23445แหวนโลหะชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)