(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ HW
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล SS พร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้วทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและประหยัดแรงงาน
· ฝาครอบเทอร์มินอล ลแบบรวม ป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
· ใช้วิธีการ หน้าสัมผัส การรีด เพื่อทำความสะอาดบริเวณ หน้าสัมผัส ด้วยตนเอง
· โครงสร้างในการป้องกัน ที่ปิดการบุกรุกของน้ำและ น้ำมัน [IP65]
· ติดตั้ง สวิตช์ปุ่มกด 2 จุดที่สามารถติดตั้งได้ 1 รูสำหรับ สวิตช์ ปุ่มกดอิสระ 2 ตัวและ ไฟแสดงสถานะ สถานะ 3 ฟังก์ชั่น
· ติดตั้งแรงดันไฟฟ้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
HW1P-2Q2Y |
HW1P-2Q3Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.00 ฿ 457.15 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 29 | 29 | 60.8 | ชนิดปกติ | ยื่นออกมา (รูปทรงโดม) | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 29 | 29 | 60.8 | ชนิดปกติ | ยื่นออกมา (รูปทรงโดม) |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 22.3 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | วิธีลบ ล็อค | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง