1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ø22 HW Series ไฟแสดงสถานะ (รหัสสินค้า)

Ø22 HW Series ไฟแสดงสถานะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ HW
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล SS พร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้วทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและประหยัดแรงงาน
· ฝาครอบเทอร์มินอล ลแบบรวม ป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
· ใช้วิธีการ หน้าสัมผัส การรีด เพื่อทำความสะอาดบริเวณ หน้าสัมผัส ด้วยตนเอง
· โครงสร้างในการป้องกัน ที่ปิดการบุกรุกของน้ำและ น้ำมัน [IP65]
· ติดตั้ง สวิตช์ปุ่มกด 2 จุดที่สามารถติดตั้งได้ 1 รูสำหรับ สวิตช์ ปุ่มกดอิสระ 2 ตัวและ ไฟแสดงสถานะ สถานะ 3 ฟังก์ชั่น
· ติดตั้งแรงดันไฟฟ้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก

รหัสสินค้า
HW1P-2Q2GSALE
HW1P-2Q3GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 533.00

฿ 457.15

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา [แบบกลม] กลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC / 6 V DCCE / UL / TUV / CCC / CSA292960.8ชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

฿ 533.34

฿ 320.11

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC / 12 V DCCE / UL / TUV / CCC / CSA292960.8ชนิดปกติยื่นออกมา (รูปทรงโดม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 22.3 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แหล่งกำเนิดแสง LED
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู วิธีลบ ล็อค NA