(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) ไฟแสดงสถานะ ชนิด ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· การใช้โครงสร้างแยกกันพร้อม ก้านโยก ล็อค แบบถอดได้
· ใช้ขนาด 24 มม. / ⌀24 มม. (กรอบ) ที่ใช้งานได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือหรือ ถุงมือ
· เพิ่ม โหลดไฟฟ้า การทำงานและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวป้องกันการทำงานผิดปกติและปรับปรุงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
· สามารถติดตั้งแบบ หน้าสัมผัส ใกล้ชิดแบบรวมได้ และ อุปกรณ์เสริม/ ถอดชุด หน้าสัมผัส ทำได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะทำการติดตั้งแบบหน้า หน้าสัมผัส ใกล้ชิดแบบรวมก็ตาม
· โครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก และ การออกแบบ ต้านทานสภาพแวดล้อม ดีเยี่ยมพร้อมโครงสร้างการป้องกัน IP65
· การรับรอง UL, CSA
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN (ยุโรป)
รหัสสินค้า |
---|
HA2P-11PW |
HA2P-13PW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีลบ ล็อค | พร้อมสิ่งกีดขวาง 4 ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] 5 V DC | 48.5 | ชนิดบอดี้สั้น | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | NA | × | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 48.5 | ชนิดบอดี้สั้น | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | NA | × |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง