(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A6 Series ไฟไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมที่มีตัวทองแดงสั้น 22 มม., ชนิดรับน้ำหนักเบา
· ใช้กลไกละเอียด กลไกหน้าสัมผัสประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความรู้สึกสัมผัสและการทำงานของแสงที่ละเอียด
· รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ตลาดผู้บริโภคจนถึงเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
· ชุดหลอดไฟ LED ส่องสว่างประกอบด้วยตัวต้านทาน จำกัดกระแสไฟฟ้าและไดโอดเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับด้านภายในหลอดไฟ LED
· มาพร้อมโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสหุ้มทอง 1c และ 2c
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC
รหัสสินค้า |
---|
AL6H-P21JW |
AL6H-P21W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง | ประเภทอินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,230.00 ฿ 1,574.16 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | φ 16.2 | ซึ่งยืดออก | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | 100 V AC | [มี] IP40 | UL / CSA | 38.5 | 24 | 67.6 | ชนิดปิด | × | - | ||
฿ 1,738.34 ฿ 1,043.18 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ 16.2 | ซึ่งยืดออก | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 100 V AC | [มี] IP40 | UL / CSA | 38.5 | 24 | 67.6 | ชนิดปิด | × | - |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อบัดกรี | วิธีลบ ล็อค | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง