(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A6 Series ไฟไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมที่มีตัวทองแดงสั้น 22 มม., ชนิดรับน้ำหนักเบา
· ใช้กลไกละเอียด กลไกหน้าสัมผัสประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความรู้สึกสัมผัสและการทำงานของแสงที่ละเอียด
· รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ตลาดผู้บริโภคจนถึงเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
· ชุดหลอดไฟ LED ส่องสว่างประกอบด้วยตัวต้านทาน จำกัดกระแสไฟฟ้าและไดโอดเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับด้านภายในหลอดไฟ LED
· มาพร้อมโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสหุ้มทอง 1c และ 2c
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC
รหัสสินค้า |
---|
AL6M-P4G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง | ประเภทอินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.67 ฿ 292.85 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ 16.2 | [แบบกลม] แบบกลม | สีเขียว | AC / 24 V DC | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | 39 | ชนิดปิด | × | - |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อบัดกรี | วิธีลบ ล็อค | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL6M-P4G ในชุด Ø16 A6 Series ไฟไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
AL6G-P1PA |
AL6G-P1PG |
AL6G-P1PJW |
AL6M-P4JW |
AL6M-P4PA |
AL6M-P4PG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง | ประเภทอินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 16.2 | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 5 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 24 | 39 | ชนิดกันน้ำ | ○ | ชนิดหม้อแปลง | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 16.2 | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | [อื่น ๆ] 5 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 24 | 39 | ชนิดกันน้ำ | ○ | ชนิดหม้อแปลง | ||
฿ 533.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 16.2 | ซึ่งยืดออก | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] 5 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 24 | 39 | ชนิดกันน้ำ | ○ | ชนิดหม้อแปลง | ||
฿ 342.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | φ 16.2 | [แบบกลม] แบบกลม | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | AC / 24 V DC | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | 39 | ชนิดปิด | × | - | ||
฿ 395.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 16.2 | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | AC / 24 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | 39 | ชนิดกันน้ำ | × | - | ||
฿ 395.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | [อื่น ๆ] φ 16.2 | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | AC / 24 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | 39 | ชนิดกันน้ำ | × | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง