1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ø16 A6 Series ไฟไพล็อต (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

Ø16 A6 Series ไฟไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

A6 Series ไฟไพล็อต

[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมที่มีตัวทองแดงสั้น 22 มม., ชนิดรับน้ำหนักเบา
· ใช้กลไกละเอียด กลไกหน้าสัมผัสประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความรู้สึกสัมผัสและการทำงานของแสงที่ละเอียด
· รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ตลาดผู้บริโภคจนถึงเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
· ชุดหลอดไฟ LED ส่องสว่างประกอบด้วยตัวต้านทาน จำกัดกระแสไฟฟ้าและไดโอดเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับด้านภายในหลอดไฟ LED
· มาพร้อมโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสหุ้มทอง 1c และ 2c
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC

รหัสสินค้า
AL6M-P4PR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง ประเภทอินพุต

฿ 395.00

฿ 338.55

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 98 วัน [อื่น ๆ] φ 16.2[แบบกลม] กลม[สีแดง] สีแดงAC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA181839ชนิดกันน้ำ×-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อบัดกรี วิธีลบ ล็อค NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL6M-P4PR ในชุด Ø16 A6 Series ไฟไพล็อต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL6G-P1PA
AL6G-P1PG
AL6G-P1PJW
AL6M-P4PS
AL6M-P4PY
AL6M-P4R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง ประเภทอินพุต

฿ 533.00

1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] φ 16.2ซึ่งยืดออก[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน[อื่น ๆ] 5 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA182439ชนิดกันน้ำชนิดหม้อแปลง

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] φ 16.2ซึ่งยืดออกสีเขียว[อื่น ๆ] 5 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA182439ชนิดกันน้ำชนิดหม้อแปลง

฿ 533.00

1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] φ 16.2ซึ่งยืดออก[ขาว] ขาวบริสุทธิ์[อื่น ๆ] 5 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA182439ชนิดกันน้ำชนิดหม้อแปลง

฿ 622.00

1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] φ 16.2[แบบกลม] กลมสีน้ำเงินAC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA181839ชนิดกันน้ำ×-

฿ 395.00

1 ชิ้น 98 วัน [อื่น ๆ] φ 16.2[แบบกลม] กลมสีเหลืองAC / 24 V DC[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA181839ชนิดกันน้ำ×-

฿ 341.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ 16.2[แบบกลม] แบบกลม[สีแดง] สีแดงAC / 24 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC / CSA181839ชนิดปิด×-