(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต แบบกดครั้งเดียว รุ่น S แบบเชื่อมต่อสายไฟด้านหน้า
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ ซีรี่ย์ (IDEC) RU, RF, RH, RY. RM และGT
● จำนวนขั้วของรีเลย์ : 1,2,3,4 และ 6
● รูปแบบซ็อกเก็ต : รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงขากลม
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 5, 8 ,10, 11 และ14
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SF1V-4-07L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) | จำนวนเสา รีเลย์ | ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 425.00 ฿ 364.27 | RELAY SOCKET | 10 ชิ้น | 98 วัน | RF | 4 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 10 | CE / UL / CUL / TUV | 58.9 | 22.4 | 88 | สำหรับการป้องกันนิ้วด้วย ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบราง DIN | 6 | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF1V-4-07L ในชุด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
SF1V-6-07L |
SH1B-05B |
SH1B-05C |
SH2B-05B |
SH2B-05C |
SH2B-05D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) | จำนวนเสา รีเลย์ | ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | RF | 6 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 14 | UL / CE / TUV / CUL | 58.9 | 29.8 | 88 | สำหรับการป้องกันนิ้วด้วย ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบราง DIN | 6 | สีดำ | - | ||
฿ 80.00 | 10 ชิ้น | 98 วัน | RH | 1 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 5 | UL / TUV / CSA | 25 | 20 | 69.5 | แบบหล่อ มาตรฐาน | 10 ( เทอร์มินอล ขดลวด , 7) | สีดำ | - | ||
฿ 130.00 | 20 ชิ้น | ขอราคา | RH | 1 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 5 | UL / TUV / CSA | 29.5 | 20 | 70.7 | ประเภทการป้องกันนิ้ว | 10 ( เทอร์มินอล ขดลวด , 7) | สีเทา | - | ||
฿ 110.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | RH | 2 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 8 | UL / TUV / CSA | 25 | 30 | 69.5 | แบบหล่อ มาตรฐาน | 10 | สีดำ | - | ||
฿ 167.00 | 20 ชิ้น | ขอราคา | RH | 2 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 8 | UL / TUV / CSA | 29.5 | 30 | 70.7 | ประเภทการป้องกันนิ้ว | 10 | สีเทา | - | ||
฿ 87.00 | 20 ชิ้น | ขอราคา | RH | 2 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 8 | UL / CUL | 30 | 28 | 78 | รูปทรงเพรียวบางคุ้มค่า | 10 | สีดำ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง