1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
·ผูก Insulock【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

·ผูก Insulock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 495.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ผูก ติด (MB, KR, LKCSF1)
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับยึด อุปกรณ์สายไฟ ร่วมกับ สายรัดสายไฟ Insulok ผูก
· MB: รูปทรง บางช่วยให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัด
· KR: ยึด อุปกรณ์สายไฟ ให้แน่นด้วย รูปทรง ฐาน
· LKCSF1: ใช้ สกรู M6 เพื่อยึดสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ให้แน่น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
· ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องมือกล ฯลฯ
· ใช้สำหรับยึด สายไฟ ในสวิตช์บอร์ด

รหัสสินค้า
KR5G5
KR6G5
KR7G5
KR8G5
KR8G5-5
KR9G5SALE
KR10G5
LKCSF1
MB1
MB2
MB3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
วัสดุ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เกรด สกรู ใช้ ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ บันทึก

฿ 533.34

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน15.19.6สำหรับใช้ภายในอาคาร-นมขาว---------51.54944387301908433-7328สกรู:M4

฿ 647.62

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน17.811.8สำหรับใช้ภายในอาคาร-นมขาว---------6.42.44944387302004433-7336สกรู:M4

฿ 838.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน24.814.3สำหรับใช้ภายในอาคาร-นมขาว---------8.32.44944387302103433-7344สกรู:M4

฿ 876.19

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน24.814.3สำหรับในอาคาร14.3สีขาวโปร่งแสง24.8100ไนล่อน 66N/AUL94V-2เพื่อพิมพ์ T1206.5มาตรฐานM6-----

฿ 838.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน24.814.3-14.3สีขาว24.8100ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดถึงประเภท T1205.2มาตรฐานM5-----

฿ 1,180.96

฿ 642.21

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน30.216.1-16.1สีขาว30.2100ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดประเภท T1504.5มาตรฐานM4-----

฿ 923.28

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน40.518.1-18.1สีขาว40.550ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดประเภท LK54.5มาตรฐานM4-----

฿ 1,828.58

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ไนลอน39.718.6-18.6สีขาว39.7100ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดประเภท LK56.3มาตรฐานM6-----

฿ 495.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน12.88-8สีขาว12.8100ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดประเภท T183.1มาตรฐานM3-----

฿ 692.52

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอน21.012.5-12.5สีขาว21100ไนล่อน 66NAUL94V-2สูงสุดประเภท T604.8มาตรฐานM4-----

฿ 609.53

CABLE TIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10----19สีขาวโปร่งแสง-100ไนล่อน 66N/AUL94V-2MS ผูก: T18S/T18R/T30R/T40S,AB ผูก: AB80/AB100/AB150-มาตรฐานM3-----

กำลังโหลด …

  1. 1