(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นตัว ตัวยึด เข็มขัดรัดสายไฟ ไฟ ไม่รบกวน ตัวเครื่อง เพราะมีความบาง
[คุณสมบัติ]
·ตัว ตัวยึด ที่เหมาะสำหรับการผูกในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แก้ไขสายเคเบิลในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัด เช่นในแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
LPMM-S2-C |
LPMM-S2-M |
LPMM-S5-C |
LPMM-S5-M |
LPMS-S8-C |
LPMS-S8-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 10.2 | 8.1 | 2.3 ถึง 2.5 | M2 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | ||
฿ 3,093.37 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 10.2 | 8.1 | 2.3 ถึง 2.5 | M2 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | ||
฿ 479.99 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 10.2 | 8.1 | 2.3 ถึง 2.5 | M3 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | ||
฿ 3,103.80 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10 | 10.2 | 8.1 | 2.3 ถึง 2.5 | M3 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | ||
฿ 789.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 19.1 | 12.7 | 2.3 ถึง 4.8 | M4 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | ||
฿ 4,240.64 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10 | 19.1 | 12.7 | 2.3 ถึง 4.8 | M4 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สี | โดยธรรมชาติ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง