1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสายไฟ Insulok เปลผูกพันประเภท【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดสายไฟ Insulok เปลผูกพันประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถรักษาความปลอดภัยในสถานที่ใดก็ได้เพียงแค่ถอด ซีล

[คุณสมบัติ]
·ที่ยึดสายรัดซิป Sta-Strap เป็นสายรัดซิปที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้สามารถผูกได้แม้จะยึดด้วยสกรู
·สามารถยึดได้หลังจากผูก
·สามารถถอดออกได้ก่อนการขันเต็ม

รหัสสินค้า
TY3G1S
TY8G1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง แนะนำ โหลดไฟฟ้า คงที่
(N)

฿ 2,400.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1019.914สูงสุดประเภท T401.47

฿ 3,390.48

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1032.425.1สูงสุดถึงประเภท T1202.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี สีขาว จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100
วัสดุ ไนล่อน 66 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA