1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เส้นผ่านศูนกลาง 22 มม. TW Series (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เส้นผ่านศูนกลาง 22 มม. TW Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ TW
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหนักที่เน้นความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม (ชนิดหนัก)
· การใช้ เทอร์มินอล SS พร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้ว
· ลดชั่วโมง อุปกรณ์สายไฟ สำหรับ หางปลา แบบกลม ได้อย่างมาก
· โครงสร้างการป้องกันคือ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL, CSA และผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
UPQW1B26DW SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 765.00

฿ 459.15

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[แบบเหลี่ยม] มุม.[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC200 / 220 V[มี] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA39.229.675.5ชนิดปิดชนิดป้ายชื่อชนิดแบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 22.3 แหล่งกำเนิดแสง LED รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
วิธีลบ ล็อค NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPQW1B26DW ในชุด ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เส้นผ่านศูนกลาง 22 มม. TW Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APW116DDY
APW116DG
APW116DR
UPQW1B46DA
UPQW1B66DA
UPQW1B66DPW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 1,633.00

1 ชิ้น ขอราคา -[แบบกลม] กลมสีเหลือง[อื่น ๆ] 110 V DC[มี] IP65-373086.5ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมันชนิดปกติชนิดแบน

฿ 783.34

1 ชิ้น 98 วัน -[แบบกลม] กลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC100 / 110 V[มี] IP65CE / UL / CCC / TUV / CSA39.229.676.5ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมันชนิดปกติชนิดแบน

฿ 783.34

1 ชิ้น 98 วัน -[แบบกลม] กลม[สีแดง] สีแดง[อื่น ๆ] AC100 / 110 V[มี] IP65CE / UL / CCC / TUV / CSA39.229.676.5ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมันชนิดปกติชนิดแบน

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา -[แบบเหลี่ยม] มุม.[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน[อื่น ๆ] AC400 / 440 V[มี] IP40CE / UL / CCC / TUV / CSA373085.5ชนิดปิดชนิดป้ายชื่อชนิดแบน

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา -[แบบเหลี่ยม] มุม.[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน[อื่น ๆ] AC / 6 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC / TUV / CSA373050.3ชนิดปิดชนิดป้ายชื่อชนิดแบน

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา -[แบบเหลี่ยม] มุม.[ขาว] ขาวบริสุทธิ์[อื่น ๆ] AC / 6 V DC[มี] IP40CE / UL / CCC / TUV / CSA373050.3ชนิดปิดชนิดป้ายชื่อชนิดแบน