(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
· 10W · 15W · 30W · 50W · 100W · 150W / มีจำหน่ายครบทั้งหมด
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูง
· สำหรับแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทุกประเภท มี FCC Class A และ VCCI Class A
· และยังติดตั้งพร้อมอินพุต AC 200 V
· มีฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสพุ่งเข้า ฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และ ฟังก์ชั่นการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
· สอดคล้องมาตรฐาน UL60950-1, cSANo. 60950 (เฉพาะอินพุต AC100V เท่านั้น)
· ได้รับรองตามมาตรฐาน PS3N-C12A1N, -C24A1N, D12A1N, -D24A1N
· มีตัวเลือกประเภทของเทอร์มินอลบล็อก ประเภทคอนเนคเตอร์ (สินค้าผลิตตามสั่ง) ฝาครอบ (แยกจำหน่าย)
· มีเหล็กฉากสำหรับยึด (ชนิด PS3N-A / B / C / แบบ D เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
PS3N-E12A2N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,535.00 ฿ 5,318.96 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | เปิด เฟรม | 100 | [AC/DC] AC170 ถึง 264 V / DC210 ถึง 340 V | 12 V DC | 8.5 | - | 93 | 34.5 | 164.5 | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง