1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด PS3N (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด PS3N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,348.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
· 10W · 15W · 30W · 50W · 100W · 150W / มีจำหน่ายครบทั้งหมด
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูง
· สำหรับแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทุกประเภท มี FCC Class A และ VCCI Class A
· และยังติดตั้งพร้อมอินพุต AC 200 V
· มีฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสพุ่งเข้า ฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และ ฟังก์ชั่นการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
· สอดคล้องมาตรฐาน UL60950-1, cSANo. 60950 (เฉพาะอินพุต AC100V เท่านั้น)
· ได้รับรองตามมาตรฐาน PS3N-C12A1N, -C24A1N, D12A1N, -D24A1N
· มีตัวเลือกประเภทของเทอร์มินอลบล็อก ประเภทคอนเนคเตอร์ (สินค้าผลิตตามสั่ง) ฝาครอบ (แยกจำหน่าย)
· มีเหล็กฉากสำหรับยึด (ชนิด PS3N-A / B / C / แบบ D เท่านั้น)

รหัสสินค้า
PS3N-F12A2CN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความจุ
(W)
แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 9,803.00

฿ 6,919.94

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา พร้อมฝาครอบ150[AC/DC] AC170 ถึง 264 V / DC210 ถึง 340 V12 V DC13-9339.5184.5ประเภท เทอร์มินอลบล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู