1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NC1V (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NC1V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อวงจรหลัก IDEC ใช้ “ขั้วต่อ SS" ของตัวเอง ใช้งานง่ายและปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างการป้องกันไฟฟ้าช็อต รวมอยู่ในตัวเครื่อง หลัก ชิ้นส่วนของเทอร์มินอลวงจรหลักจึงสามารถผ่านมาตราฐาน IP20 ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อฝาครอบเทอร์มินอลอื่น หรือทำการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
· ฝาครอบเทอร์มินอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มีหน้าสัมผัสช่วย และหน้าสัมผัสแจ้งเตือน, ชนิดรีเลย์ตัดวงจร
· "ขั้วต่อ SS" สามารถลดชั่วโมงแรงงานในการเดินสายได้อย่างมาก โครงสร้างการขันเกลียวขึ้นของ "ขั้วต่อ SS" ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งขั้วต่อย้ำสายแบบกลม เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดสกรู คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าสกรูจะหาย
· สามารถเลือกการหน่วงแบบความเฉื่อยได้ (กลไกการหน่วงแบบความเฉื่อย)
· รวมหน้าสัมผัสช่วย และเลือกหน้าสัมผัสแจ้งเตือนได้
· ค่าพิกัดการทนกระแส: 2,500 A
· บางและประหยัดพื้นที่ 1 ขั้ว: กว้าง 17.5 มม., 2 ขั้ว: กว้าง 35.0 มม., 3 ขั้ว: กว้าง 52.5 มม.
· รูปทรงมือจับแบบแบน
· เนื่องจากโครงสร้างแบบไม่ตัดวงจร ถึงแม้ว่าคุณจะหมุนมือจับไปยังตำแหน่งเปิดโดยที่ไม่ตั้งใจ ในขณะที่ สถานะวงจรไม่ดี วงจรก็จะยังคงปิดอยู่

ข้อมูลจำเพาะของตัวป้องกันวงจรประเภท NC1V

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของประเภท NC1V

คุณสมบัติ

  • "ขั้วต่อ SS" ช่วยลดเวลาในการทำงานเพื่อเดินสายอย่างมาก โครงสร้างสกรูแบบสปริงอัพของ "ขั้วต่อ SS" จึงง่ายต่อการติดตั้งขั้วต่อย้ำสายแบบกลม
  • เนื่องจากโครงสร้างแบบไม่มีทริป วงจรจะยังคงไม่ทำงานแม้หมุนคันโยกไปที่ตำแหน่ง ON ขณะที่วงจรไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
  • 1 ตำแหน่ง: ความกว้าง 17.5 มม. 2 ตำแหน่ง: ความกว้าง 35.0 มม. 3 ตำแหน่ง: ความกว้าง 52.5 มม.
  • รูปทรงมือจับแบบแบน
  • พิกัดกระแสไฟฟ้าค่าการตัดกระแสลัดวงจร: 2,500 A
มาตรฐานที่รับรองหน่วยรับรอง / หมายเลขไฟล์เอกสาร
UL 1077การรับรอง UL หมายเลขเอกสาร E68029
CSA C22.2 หมายเลข 235CSA หมายเลขเอกสาร LR83454
EN60934TÜV SÜD
EN60947-2ใบอนุญาตรับรองตนเอง (ตามคำสั่งว่าด้วยไฟฟ้าแรงดันต่ำของยุโรป)
GB17701CCC หมายเลข 2008010307265840
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุในมาตรฐานทางเทคนิคของญี่ปุ่นห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางไฟฟ้าของญี่ปุ่น (JET)

ขนาดภายนอกของประเภท 1 ตำแหน่ง

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-1100 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-1111 (พร้อมหน้าสัมผัสเสริม) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด NC1V-1500 (รีเลย์การทริป) (หน่วย: มม.)

 

ขนาดภายนอกของประเภท 2 ตำแหน่ง

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-2100 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-2111 (หน้าสัมผัสเสริม 1 ตัว) / NC1V-2112 (2 หน้าสัมผัสเสริม) / NC1V-2121 (1 หน้าสัมผัสแจ้งเตือน) / NC1V-2131 (หน้าสัมผัสเสริม 1 ตัว + หน้าสัมผัสแจ้งเตือน 1 ตัว) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด NC1V-2500 (รีเลย์ทริป) (หน่วย: มม.)

 

ขนาดภายนอกของประเภท 3 ตำแหน่ง

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-3100 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ NC1V-3111 (หน้าสัมผัสเสริม 1 ตัว) / NC1V-3112 (2 หน้าสัมผัสเสริม) / NC1V-3113 (หน้าสัมผัสเสริม 3 ตัว) / NC1V-3121 (1 หน้าสัมผัสแจ้งเตือน) / NC1V-3131 (หน้าสัมผัสเสริม 1 ตัว + หน้าสัมผัสแจ้งเตือน 1 ตัว) / NC1V-3132 (2 หน้าสัมผัสเสริม + 1 หน้าสัมผัสแจ้งเตือน) (หน่วย: มม.)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิด NC1V: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด NC1V-3500 (รีเลย์ทริป) (หน่วย: มม.)

 

รายละเอียดจำเพาะของประเภท NC1V

หมายเลขรุ่นNC1V
วิธีการใช้งานระบบมือจับแบบแบน
วงจรภายในซีรีส์ทริป (ทริปกระแสไฟฟ้า), รีเลย์ทริป (ทริปแรงดันไฟฟ้า)
วิธีการป้องกันรูปแบบการทริปแม่เหล็กไฟฟ้าของไหล รูปแบบการทริปแม่เหล็กไฟฟ้า
จำนวนขั้ว1 ตำแหน่งสองขั้ว3 หน้าสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สำหรับทั้ง AC และ DC) (*1)250 V AC 50/60 Hz, 65 V DC250 V AC 50/60 Hz, 125 V DC250 V AC 50/60 Hz
ซีรีส์ทริป (ทริปกระแสไฟฟ้า)พิกัดกระแสไฟฟ้าค่าการตัดกระแสลัดวงจร250 V AC 2,500 A
65 V DC 2,500 A
250 V AC 2,500 A
125 V DC 2,500 A
250 V AC 2,500 A
พิกัดกระแสไฟฟ้า0.1 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 7 A, 10 A, 15 A, 20 A,
รหัสสินค้า
NC1V-2100-10AM SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ความเฉื่อยล่าช้า การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม วงจรที่ใช้งานได้

฿ 1,980.00

฿ 1,397.68

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 10มี2- ขั้วAC 250 V / 125 V DC10[ความเร็วต่ำ] ความเร็วต่ำ35-2.5 kAสกรูขนาด M4 (ขั้วต่อ SS)NANAรวม AC/DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 2.5 kA ขั้วกระแสไฟฟ้า มี สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 78.8 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 72.6
การปรากฏ ระบบมือจับแบบแบน วงจรภายใน ซีรีส์ทริป วิธีการติดตั้ง สกรู/รางปีกนก DIN rail
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .