1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RU Series ชุดรีเลย์ยูนิเวอร์ซัล (รหัสสินค้า)

RELAY CONTROL BOARD

RU Series ชุดรีเลย์ยูนิเวอร์ซัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากลวดตะกั่ว,ปราศจากแคดเมียม

[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากลวดตะกั่ว,ปราศจากแคดเมียม
· เรามีเทอร์มินอลแบบบัดกรี และเทอร์มินอลแบบแผ่นวงจรพิมพ์
· อุปกรณ์ LED มาตรฐาน (เทอร์มินอลแบบบัดกรี) แสดงผลการทำงานด้วยความสว่างสูงแบบสองทิศทาง
· ไฟบอกสถานะของเครื่องจักร เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงานของหน้าสัมผัส (เทอร์มินอลแบบบัดกรี)
· สามารถทำการตรวจสอบวงจรได้โดยไม่ทิ้งรอยกดบน ขดลวด, และมีรุ่นที่ติดตั้งก้านโยก สำหรับแยกแยะความแตกต่างของสีขดลวด AC และขดลวด DC ให้เลือกด้วย
· แผ่นเพลทมาร์คกิ้ง (สีเหลือง) เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน
· สามารถถอดเปลี่ยนได้ และใช้สำหรับระบุตัวรีเลย์
·คะแนนการ หน้าสัมผัส สูงสุดคือ:รุ่น RU2:10 A, รุ่น RU4:6 A, รุ่น RU42:3 อ.
· สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และและวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
· ผ่านการรับรองจาก UL, CSA, c-UL และเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN
·ทะเบียนเรือของ Lloyd ได้รับการรับรอง

รหัสสินค้า
RU2S-A100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ความต้านทานหน้าสัมผัส ใช้งานเวลา
(นางสาว)
เวลาปล่อย
(นางสาว)
หน้าสัมผัส วัสดุ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
(MΩ)
อุณหภูมิใช้งาน

฿ 260.00

฿ 222.87

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น ขอราคา -สำหรับสัญญาณ2cรีเลย์ตะกั่วบัดกรี10-100-11041.4แบบหล่อ มาตรฐานเดียวAg อัลลอย2- ขั้ว-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CSA ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 21 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 27.5