1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรีส์ MELSEC-F สายต่อคอนเนคเตอร์ส่วนขยายเสริม

ซีรีส์ MELSEC-F สายต่อคอนเนคเตอร์ส่วนขยายเสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ MELSEC-F สายต่อคอนเนคเตอร์ส่วนขยายเสริม
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สายไฟเพียง 1 สายในระบบเดียว
· หากต้องการขยายบล็อกส่วนขยายหรือบล็อกพิเศษให้ใช้ร่วมกับหัวแปลงสายคอนเนคเตอร์ ประเภท FX2N-CNV-BC
· โปรดทราบว่าสายเชื่อมต่อมาตรฐานนั้นมาพร้อมกับหรือติดตั้งไว้ในอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
· ความยาวสายไฟ: 30 ซม. (FX0N-30EC), 65 ซม. (FX0N-65EC)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการขยายอุปกรณ์ต่อขยาย

คุณสมบัติของสายต่อส่วนขยาย

สายไฟสำหรับเชื่อมต่อยูนิตส่วนขยาย สามารถใช้สายไฟได้เพียงเส้นเดียวในระบบเดียวกัน
ในการเชื่อมต่อบล็อกส่วนขยายหรือบล็อกพิเศษ ให้ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์แปลงคอนเนคเตอร์ ชนิด FX2N-CNV-BC
โปรดทราบว่าอุปกรณ์ส่วนขยายทั้งหมดมาพร้อมสายเชื่อมต่อแบบมาตรฐานหรือติดตั้งไว้ในตัว

ความยาวสายต่อส่วนขยาย

FX0N-30EC: 30 cm
FX0N-65EC: 65 cm

วิธีเชื่อมต่อสายต่อส่วนขยาย

แผนภาพการเชื่อมต่อ

แผนภาพการเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
FX0N-30ECSALE
FX0N-65ECSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)
บันทึก

฿ 1,027.00

฿ 880.04

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3บล็อกส่วนขยาย สายต่อ (0.3 ม.) สำหรับยูนิตส่วนขยาย

฿ 1,232.00

฿ 1,055.70

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.65บล็อกส่วนขยาย สายต่อ (0.65 ม.) สำหรับยูนิตส่วนขยาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ FX3G / FX3U / FX3UC / FX3GC