1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sunlight 3DX, สายไฟสำหรับอุปกรณ์สายไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

CABLE

Sunlight 3DX, สายไฟสำหรับอุปกรณ์สายไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าบางรายการ]
    จากการเติมสินค้าคงคลังของผู้ผลิตในเดือนพฤษภาคม 2021 โครงสร้างของฉนวนจะเปลี่ยนจากแบบสีผิวไปเป็นแบบรวมทุกสี
    เนื่องจากใช้วัสดุเดียวกัน ลักษณะภายนอกและโทนสีของสินค้าจึงไม่มีความแตกต่างกัน
    รูปแบบ / ขนาดเป้าหมาย: Sunlight 3DX 2 ถึง 4 × 0.75 mm2, 1.25 mm2, 2 mm2

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลและสายไฟอเนกประสงค์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อด้านสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่น / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนต่อเสียง / มีความหน่วงไฟ / ทนสารเคมี / กันน้ำ / ทนต่อการเสียดสี / ใช้งานได้ดี
· ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน มีความหน่วงไฟ
· วัสดุปลอกมีคุณสมบัติแพร่กระจายไปยัง ABS และ PS เรซิ่น
· 0.75 ถึง 2 mm2 เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น (0.5 mm2 ไม่นับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในทางกฎระเบียบ และควรใช้งานที่น้อยกว่า 100 V)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟในโรงงาน (สายควบคุม / ควบคุม)
· ใช้สำหรับงานหนัก เช่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและมีน้ำมัน เช่น การแปรรูปโลหะ / การตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ

ตัวอย่างรายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล SUNLIGHT 3DX สำหรับสายไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

จำนวนแกนสายไฟตัวนำไฟฟ้าฉนวนไวนิลปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อน มีความหน่วงไฟน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้
(A)
ขนาด
(มม.^2)
การกำหนดค่า
(สายเคเบิล/มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/กม. 20°C)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
(MΩkm 20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 นาที)
2C0.520/0.180.90.51.91.05.84437.8 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป1,0005.0
3C1.06.1505.0
4C1.06.6605.0
5C1.07.1705.0
6C1.07.7855.0
7C1.07.7905.0
8C1.08.51005.0
10C1.09.81205.0
12C1.010.11354.9
16C1.011.11704.4
20C1.012.02104.1
24C1.113.82604.0
30C1.114.63103.6
2C0.7530/0.181.10.62.31.06.66025.1 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป1,0007.0
3C1.07.0707.0
4C1.07.6857.0
5C1.08.21007.0
6C1.08.91157.0
7C1.08.91257.0
8C1.09.81357.0
10C1.011.41656.9
12C1.011.81906.4
16C1.013.02405.8
20C1.114.33055.4
24C1.216.43705.2
30C1.217.44404.8
2C
รหัสสินค้า
サンライト3DX 0.75SQX4C-84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ บันทึก บันทึก

฿ 5,017.34

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.754300 VNAสีดำNA84ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี7.6PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ40.75[300V] 300Vไม่มีPSE84ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมีสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)7.6[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน サンライト3DX 0.75SQX4C-84 ในชุด Sunlight 3DX, สายไฟสำหรับอุปกรณ์สายไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้า

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
サンライト3DX 0.5SQX20C-100
サンライト3DX 0.5SQX24C-100
サンライト3DX 0.5SQX2C-1
サンライト3DX 0.75SQX4C-85
サンライト3DX 0.75SQX4C-86
サンライト3DX 0.75SQX4C-87
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ บันทึก บันทึก

฿ 32,926.89

1 ชิ้น 7 วัน 100.520300 VNAสีดำNA100ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน12PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ20[0.5] 0.5[31V to 299V] น้อยกว่า 100 โวลต์ไม่มี-100ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)12[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

฿ 37,148.24

1 ชิ้น 7 วัน 100.524300 VNAสีดำNA100ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน13.8PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ24[0.5] 0.5[31V to 299V] น้อยกว่า 100 โวลต์ไม่มี-100ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)13.8[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

฿ 51.29

1 ชิ้น 3 วัน -0.52300 VNAสีดำNA1ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน5.8PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ2[0.5] 0.5[31V to 299V] น้อยกว่า 100 โวลต์ไม่มี-1ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)5.8[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

฿ 5,074.85

1 ชิ้น 3 วัน -0.754300 VNAสีดำNA85ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน7.6PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ40.75[300V] 300Vไม่มีPSE85ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)7.6[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

฿ 5,132.37

1 ชิ้น 3 วัน -0.754300 VNAสีดำNA86ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน7.6PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ40.75[300V] 300Vไม่มีPSE86ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)7.6[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--

฿ 5,189.88

1 ชิ้น 3 วัน -0.754300 VNAสีดำNA87ทนความเย็น / ความต้านทานความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความต้านทานการกัดกร่อน7.6PSE[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC[พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVCอื่น ๆ40.75[300V] 300Vไม่มีPSE87ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการกัดกร่อนสีดำไม่มี[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)7.6[PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)] PVC (PVC)กันน้ำ--