1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รัดสายไฟ แบบแมนนวล (ปรับ ความแข็งแรงในการขันแน่น แบบปรับได้)

อุปกรณ์รัดสายไฟ แบบแมนนวล (ปรับ ความแข็งแรงในการขันแน่น แบบปรับได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม ปืนดึงเคเบิลไทร์ที่ทนทานและเป็นที่คุ้นเคย
[คุณสมบัติ]
· เมื่อกดด้ามปืน จะรัดเคเบิลไทร์และตัดด้วยขนาดแรงที่ตั้งไว้
· GS4EH: ใช้สำหรับรัดเคเบิลไทร์ LH, H, กว้าง EH, PLT450 ถึง PLT550, และซูเปอร์รีลแบนด์
· สีด้ามจับแตกต่างกันตามการใช้งาน ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเทา สีแดง สีเขียว และสีดำ
· น้ำหนัก: 454 ก., 327 ก., 385 ก., 337 ก.

คุณสมบัติ

● ตัดอัตโนมัติเมื่อรัดถึงค่าแรงที่ตั้งไว้

สเปค

● หน้ากว้างของสายที่ใช้ได้ (มม.): 4.3 / 6.4 / 7.9
● กว้าง x ยาว (มม.): 174.8 x 137.7
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
GS4EH
GTH-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(φmm)
สีประจำตัว น้ำหนัก
(ก.)

฿ 18,241.52

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 2 วัน -LH(7.6) / H(9.0) / EH(12.7)สีน้ำเงิน454

฿ 13,130.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทมาตรฐานS (4.8) / LH(7.6) / H(9.0)สีแดง337

กำลังโหลด …

  1. 1