(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ยึดสายเคเบิลแบบพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·จุดยึดที่ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 20.3 | ความกว้าง(mm) | 9.4 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | M4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ·มม) | 4.5 |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | วงบังคับ | PLT200/PLT250/PLT300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TASG1S8-C ในชุด จุดยึดเฉพาะสำหรับยึดจับพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง