(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อแก้ไข สายเคเบิ้ลแบบแบน
รหัสสินค้า |
---|
FCPI1-C20 |
FCPI2-C20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้างสูงสุดของ สายแพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 966.43 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 32.8 | 26.4 | ||
฿ 1,118.82 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 58.7 | 51.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความกว้าง(mm) | 9.5 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | ผูก ซิป | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง