1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดไนล่อนสำหรับงานหนัก พร้อมรีเวท【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์ยึดไนล่อนสำหรับงานหนัก พร้อมรีเวท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,933.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดไนล่อนที่มีรีเวทในตัว เหมาะสำหรับใช้ในรถบัส หรือถนน

[คุณสมบัติ]
· มีรีเวทสำหรับติดตั้งในตัว จึงไม่จำเป็นต้องใช้สกรู และอื่นๆ ในการติดตั้ง
· ประหยัดเวลาในการติดตั้ง จึงช่วยลดต้นทุนโดยรวม
· ทำจากไนล่อน 66 ซึ่งมีความทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 °C ถึง 85 °C

รหัสสินค้า
PC075-H25D-C0
PC075-H25D-D0
PC125-H25D-C0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เมื่อ ยึดอยู่กับที่
(φ·มม)

฿ 3,933.71

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 19.1

฿ 13,368.88

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 19.1

฿ 4,999.80

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 31.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง / แก้ไข รีเวท เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ·มม) 7.1 วัสดุ ไนล่อน 66 ทนต่อสภาพอากาศ
สี สีดำ ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) 3.2