(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือยึดสายเคเบิลแบบยึดสกรูสำหรับงานหนัก
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือยึดสายเคเบิลแบบสกรูสำหรับงานหนัก
·เมาท์ใช้กับไม้กลึง
·สามารถใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ กว้างถึง 12.7 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แก้ไขสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เช่นสำหรับ เครื่องจักร ก่อสร้างและ เครื่องจักร หนัก
รหัสสินค้า |
---|
TMEH-S8-C0 |
TMEH-S8-Q0 |
TMEH-S10-C0 |
TMEH-S10-C100 |
TMEH-S10-C109 |
TMEH-S10-Q0 |
TMEH-S25-C0 |
TMEH-S25-Q0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | สี | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,716.44 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M4 | 4.6 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 1,216.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M4 | 4.6 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 2,729.51 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10 | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M5 | 5.1 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 5,002.00 ฿ 3,451.38 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เรซิน | 41.9 | สีดำ | กลางแจ้ง | M5 | 5.1 | โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | ||
฿ 5,002.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | เรซิน | 41.9 | สีเขียว | ในร่ม | M5 | 5.1 | โพลีโพรพีลีน | ||
฿ 1,216.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M5 | 5.1 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 2,716.44 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | - | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M6 | 6.6 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 1,216.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 41.1 | สีดำ | กลางแจ้ง | M6 | 6.6 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(mm) | 18.3 | ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) | 3.6 ถึง 12.7 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง