(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดที่ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายไฟได้
· สามารถดึงมัดสายไฟออกและเปลี่ยนมัดใหม่แทนได้ง่าย
· ยึดมัดสายไฟได้อย่างรวดเร็วและแน่นหนา ตั้งแต่ขนาด ø4.8 มม. ถึง ø17.3 มม.
· มีวิธีการติดตั้งสองแบบ คือเทปกาว หรือสกรู M3
[การใช้งาน]
· ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายไฟให้ได้ตามที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
ARC.68-A-Q |
ARC.68-S6-Q |
ARC.68-S6-Q14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | เทปกาว | สีขาว | ||
฿ 587.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | M3 | สีขาว | ||
฿ 587.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | M3 | สีเทาเทเลโฟน |
กำลังโหลด …
ใช้ตำแหน่ง | ในร่ม | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เมื่อ ยึดอยู่กับที่(φ·มม) | 17.3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง