1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยึดแน่นด้วย สกรู ใส่จาก 4 ทิศทาง【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยึดแน่นด้วย สกรู ใส่จาก 4 ทิศทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ตัวยึดสายไฟ ทั่วไป (ยึดด้วย สกรู)

[คุณสมบัติ]
· ตู้เก็บของ เช่น BX, FX, RX, PO ฯลฯ สามารถแสดงผลได้โดยอิสระ
·เปิดใช้งานการติดตั้งอิสระที่เสถียรโดยมีการ ปลายยื่น ฟรีน้อยที่สุด
·มีความต้านทานแผ่นดินไหวที่เหนือกว่า
·ช่วยให้ปรับระดับได้ง่ายด้วย สกรูปรับระดับ รูปรับ
·ติดตั้งง่ายโดยใช้ตัวปรับระดับเสริมและอุปกรณ์ยึดสายไฟ
·สีของหน้าเป็นไปตามตัวเลขใน โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้
·เพิ่ม K ต่อท้าย รหัสรุ่น/ Part number สำหรับสีครีม

รหัสสินค้า
ABM2S-S6-D
ABM3H-S6-T
ABM4H-S6-T
ABM100-S6-C
ABM100-S6-C69
ABM100-S6-D
ABM100-S6-D69
ABM112-S6-C
ABM112-S6-C69
ABM112-S6-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี คุณสมบัติ เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)
วัสดุ

฿ 5,896.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -เรซิน25.425.42.3 ถึง 4.8ขาว25.44.0เอบีเอส

฿ 6,811.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน38.138.12.3 ถึง 8.9ขาว38.15.2ไนล่อน 66

฿ 7,854.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน50.850.82.3 ถึง 8.9ขาว□50.85.2ไนล่อน 66

฿ 1,900.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน ----2.3 ถึง 4.8ขาว25.43.7ไนล่อน 66

฿ 2,308.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ไนลอน25.425.42.3 ถึง 4.8งาช้าง25.43.7ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66

฿ 8,508.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน25.425.42.3 ถึง 4.8ขาว25.43.7ไนล่อน 66

฿ 10,472.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน25.425.42.3 ถึง 4.8งาช้าง25.43.7ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66

฿ 2,577.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10ไนลอน28.428.42.3 ถึง 4.8ขาว28.43.7ไนล่อน 66

฿ 2,037.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ไนลอน28.428.42.3 ถึง 4.8งาช้าง28.43.7ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66

฿ 12,206.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน28.428.42.3 ถึง 4.8ขาว28.43.7ไนล่อน 66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่ม วิธีการติดตั้ง / แก้ไข M3