(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ตัวยึด ชุดสายไฟ แบบลอยตัว
[คุณสมบัติ]
·สามารถมีเสียงรบกวนความร้อนและการสั่นสะเทือนน้อยลงโดยการสร้างระยะทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เมื่อยึดสายไฟที่ให้มาให้ห่างจากจุดโทษ
·ตัว ตัวยึด แนวนอนสามารถยึด สายไฟ ในทิศทางแนวนอนหรือแนวตั้งและสามารถใช้ใน ตำแหน่ง ลึกหรือพื้นที่แคบได้
รหัสสินค้า |
---|
PP1S-S10-C |
PP1S-S10-X |
PP1S-S12-C |
PP1S-S12-X |
PP2S-S10-C |
PP2S-S10-X |
PP2S-S12-C |
PP2S-S12-X |
PPF2S-S25-V69 |
PPF2SV-S25-V |
PPF2SV-S25-V69 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,902.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | - | 50 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 50.0 | ในร่ม | M5 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 1,174.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 50 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 50.0 | ในร่ม | M5 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 6,902.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 50 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 50.0 | ในร่ม | M6 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 1,174.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 50 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 50.0 | ในร่ม | M6 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 5,380.16 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | - | 116.8 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 116.8 | ในร่ม | M5 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 987.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 116.8 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 116.8 | ในร่ม | M5 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 5,380.16 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 116.8 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 116.8 | ในร่ม | M6 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 987.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 116.8 | 26.9 | 2.3 ถึง 4.8 | - | 116.8 | ในร่ม | M6 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 815.26 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 137.7 | 38.1 | 2.3 ถึง 4.8 | ขาว | 137.7 | - | M6 | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 | ||
฿ 890.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 142.2 | 41.1 | 2.3 ถึง 8.9 | โดยธรรมชาติ | 142.2 | - | M6 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 1,005.74 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 142.2 | 41.1 | 2.3 ถึง 8.9 | ขาว | 142.2 | - | M6 | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง