1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปหนีบสายไฟโลหะ MACC【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP

คลิปหนีบสายไฟโลหะ MACC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปหนีบสายเคเบิลโลหะที่สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดสายเคเบิลได้

[คุณสมบัติ]
· ด้วยฟังก์ชั่นเปิด / ปิดที่เรียบง่าย คลิปหนีบนี้จึงช่วยให้การติดตั้ง ใส่ และถอดสายเคเบิลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
MACC25-A-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,216.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เทปกาว ใช้ตำแหน่ง ในร่ม วัสดุ เหล็กชุบสังกะสี
สี เงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เมื่อ ยึดอยู่กับที่(φ·มม) 6.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MACC25-A-C ในชุด คลิปหนีบสายไฟโลหะ MACC