1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวยึด ชนิดสอด 4 ทิศทางพร้อม เทปกาว【50-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

ตัว ตัวยึด ชนิดสอด 4 ทิศทางพร้อม เทปกาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 744.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแก้ไขสายเคเบิลที่ให้มาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ
· เทปกาว เพื่อให้ติดได้ง่ายโดยถอดออกจากแผ่นแปะเท่านั้นสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู M3 ในเวลาเดียวกัน(ยกเว้นประเภท ABM1M และ ABMM)
· วัสดุ เทปกาว เป็น ยาง ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปหรืออะคริลิกที่เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือที่อุณหภูมิสูง
·สามารถใส่ เข็มขัดรัดสายไฟ ได้จาก 4 ทิศทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อยึดสายเคเบิลที่มาพร้อมกับตัวเรือนและอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมันมี เทปกาว จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ถอดมันออกจากตัวยึด

การใช้

● อุปกรณ์สายไฟ และ สายไฟ ตรึง

สเปค

● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -29 ถึง 82 ° c
● ความหน่วงไฟ UL 94HB
● สำหรับในร่มกลางแจ้ง
● สี: สีดำ

วัสดุ

● ABS ทนสภาพอากาศ
รหัสสินค้า
ABMM-A-C20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี สภาพแวดล้อมการใช้งาน คุณสมบัติ วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)
วัสดุ

฿ 1,044.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10เรซิน19.119.12.3 ถึง 3.6สีดำในร่ม□19.1เทปกาว ยางNAเอบีเอส

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABMM-A-C20 ในชุด ตัว ตัวยึด ชนิดสอด 4 ทิศทางพร้อม เทปกาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABM100-AT-C0
ABM100-AT-D
ABM100-AT-D0
ABMM-A-D
ABMM-AT-C
ABMM-AT-C0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี สภาพแวดล้อมการใช้งาน คุณสมบัติ วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)
วัสดุ

฿ 2,172.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10ไนลอน25.425.42.3 ถึง 4.8สีดำอุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง25.4เทปกาว อะคริลิค3.7ไนล่อน ทนฝนและแดด 66

฿ 9,163.00

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน25.425.42.3 ถึง 4.8ขาวอุณหภูมิในร่ม / สูง25.4เทปกาว อะคริลิค3.7ไนล่อน 66

฿ 9,822.00

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน ----2.3 ถึง 4.8สีดำอุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง25.4เทปกาว อะคริลิค3.7ไนล่อน ทนฝนและแดด 66

฿ 2,338.66

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -เรซิน19.119.12.3 ถึง 3.6ขาวในร่ม□19.1เทปกาว ยางNAเอบีเอส

฿ 1,237.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10เรซิน19.119.12.3 ถึง 3.6ขาวอุณหภูมิในร่ม / สูง□19.1เทปกาว อะคริลิคNAเอบีเอส

฿ 1,043.02

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เรซิน19.119.12.3 ถึง 3.6สีดำอุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง□19.1เทปกาว อะคริลิคNAABS ทนต่อสภาพอากาศ